×

Dispositivos de protección y tabiques de separación EcoSafe


  • Bastidores de protección en perfil de rejilla protectora 30x30 WG40 con alambre ondulado 40x40x4
  • Los juegos adecuados permiten el montaje de puertas (puertas de sistema, puertas corredizas, puertas de dos batientes)
  • Suministro completamente montado
  • Montaje sencillo en los montantes con ayuda de las escuadras de suspensión. Con un montador es suficiente
  • Anchuras estándar o dimensiones individuales
  • Bastidores de protección en perfil de rejilla protectora 30x30 WG40 con alambre ondulado 40x40x4
  • Los juegos adecuados permiten el montaje de puertas (puertas de sistema, puertas corredizas, puertas de dos batientes)
  • Suministro completamente montado
  • Montaje sencillo en los montantes con ayuda de las escuadras de suspensión. Con un montador es suficiente
  • Anchuras estándar o dimensiones individuales
  • Bastidores de protección en perfil de rejilla protectora 30x30 WG40 con alambre ondulado 40x40x4
  • Los juegos adecuados permiten el montaje de puertas (puertas de sistema, puertas corredizas, puertas de dos batientes)
  • Suministro completamente montado
  • Montaje sencillo en los montantes con ayuda de las escuadras de suspensión. Con un montador es suficiente
  • Anchuras estándar o dimensiones individuales
  • Para el montaje económico de dispositivos de protección con los alambres ondulados WG30 y WG40
  • Fijación de los alambres ondulados: directamente en la ranura especial del perfil
  • Fijación de elementos de superficie: con ayuda de los elementos de fijación de resorte (accesorios) en la ranura especial del perfil
  • Unión de los perfiles mediante tornillo central (se requiere mecanizado de perfiles)
  • La medida de retículo "B" se refiere a los montantes 45x45
  • Para el montaje económico de dispositivos de protección con los alambres ondulados WG30 y WG40
  • Fijación de los alambres ondulados: directamente en la ranura especial del perfil
  • Fijación de elementos de superficie: con ayuda de los elementos de fijación de resorte (accesorios) en la ranura especial del perfil
  • Unión de los perfiles mediante tornillo central (se requiere mecanizado de perfiles)
  • La medida de retículo "B" se refiere a los montantes 45x45
  • Para el montaje del bastidor de protección EcoSafe en el montante con un ángulo variable
  • Escuadra de suspensión con saliente de centraje como protección contra torsión
  • Seguro y económico
  • Montaje fácil; posibilidad de equipamiento posterior
  • Patentado
  • Cumple los requisitos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE: el tornillo permanece unido a la escuadra de suspensión después de aflojarlo
  • Para cumplir los requisitos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE al aflojar los bastidores de protección
    – El muelle de torsión permite volcar el bastidor de protección de manera dirigida hacia fuera; de este modo se puede detectar claramente que el bastidor de protección está aflojado
    – El bastidor de protección no se puede caer
  • Bastidor de protección EcoSafe ligeramente desenganchable
  • Posibilidad de equipamiento posterior
  • En caso de un bastidor de protección EcoSafe con anchura >1500 mm se recomienda un montaje a ambos lados
  • Para el montaje de una puerta del sistema EcoSafe en el retículo
  • Uso de bastidores de protección terminados como puerta
  • Para tope a la izquierda y a la derecha
  • Componentes necesarios:
    – Juego para puerta del sistema
    – Bastidor de protección
  • Juego para el montaje de una puerta corrediza EcoSafe con sobreestructura en el retículo
  • Uso de bastidores de protección terminados como puerta
  • Montaje posterior sencillo en una valla de protección
  • Rodillos alojados sobre bolas para marcha suave
  • Para tope a la izquierda y a la derecha
  • Juego para el montaje de una puerta corrediza EcoSafe sin sobreestructura en el retículo
  • Uso de bastidores de protección terminados como puerta
  • Rodillos alojados sobre bolas para marcha suave
  • Para tope a la izquierda y a la derecha
  • Componentes necesarios:
    – Juego para puerta corrediza sin sobreestructura
    – Bastidor de protección
  • Juego para el montaje de una puerta de dos batientes EcoSafe en el retículo
  • Uso de bastidores de protección terminados como puerta
  • Montaje posterior sencillo en una valla de protección
  • Opcionalmente se puede montar un bombín convencional en el bloqueo para puerta de dos batientes
  • Componentes necesarios:
    – Juego para puerta de dos batientes
    – Bastidor de protección
  • Componentes para montar un bloqueo para puerta de dos batientes
  • Opcionalmente se puede montar un bombín convencional en el bloqueo para puerta de dos batientes
  • Juego de bloqueo (A) para puertas de dos batientes diseñadas individualmente con HTmáx = 2000 mm
  • Escuadra de bloqueo (B) para el alojamiento de la barra del cerrojo
  • Placa de fundamento (C) para el alojamiento de la barra del cerrojo; fijación en el suelo mediante tacos incluidos en el suministro. Para puertas que se pueden atravesar con vehículos
  • Para establecer una conexión eléctrica conductora entre el alambre ondulado y el bastidor de protección
  • Conectar el conductor de puesta a tierra usando elementos de unión aptos para ESD (p. ej. tuerca de martillo)
  • Garantiza la derivación segura de corrientes de cortocircuito hasta una corriente nominal de 63 A
  • Para el montaje de asas, placas informativas o advertencias en alambres ondulados de 40x40x4 y 30x30x3
  • Sujeción mediante la contraposición de dos elementos de borneado
  • Para el montaje de interruptores de seguridad convencionales en las puertas del sistema EcoSafe
  • Para fijar elementos de superficie en perfiles de valla de defensa EcoSafe 30x30 WG30 o 30x30 WG40
  • Sujeción sin holgura
  • Las zonas parciales de los marcos de protección se pueden llenar de cualquier forma
  • Enganche y desenganche muy rápidos de bastidores premontados en construcciones portantes preparadas
  • Seguro contra elevación no intencionada atornillando las dos partes de la pieza de suspensión
  • Indicaciones para cumplir los requisitos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE: debe tenerse en cuenta que las piezas de fijación se puedan aflojar durante el desmontaje


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-10-22 10:05:35