×

Palanca basculante


  • Para cumplir los requisitos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE al aflojar los bastidores de protección
    – El muelle de torsión permite volcar el bastidor de protección de manera dirigida hacia fuera; de este modo se puede detectar claramente que el bastidor de protección está aflojado
    – El bastidor de protección no se puede caer
  • Bastidor de protección EcoSafe ligeramente desenganchable
  • Posibilidad de equipamiento posterior
  • En caso de un bastidor de protección EcoSafe con anchura >1500 mm se recomienda un montaje a ambos lados

Más información

Características
Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2018-08-28 03:59:55