×

Elementos de instalación


Los cables eléctricos deben estar tendidos de forma limpia. Tan solo si la instalación se lleva a cabo de forma clara se podrán localizar y subsanar las averías en el sistema eléctrico. Por ello, los canales de cables y los portacables son elementos importantes para realizar una instalación eléctrica que facilite el mantenimiento de los montajes de cualquier tipo en elementos básicos de mecánica.

  • Canal de cables para tender cables eléctricos
  • Opcionalmente encajable o atornillable en el perfil de soporte
  • Tamaños 40x40, 40x80, 80x40, 80x80
  • Elementos auxiliares para el taladrado para un mecanizado con arranque de viruta sencillo
  • Cola de milano como posibilidad de fijación
  • Apto para el montaje en perfiles de retículos de 40 y 45
  • Cierra el canal de cables por la parte frontal
  • Fijación segura con tornillos
  • Los orificios para las uniones roscadas de PG se pueden efectuar mediante mecanizado mecánico
  • Uso como protección de los cables en caso de salida del cable por la parte frontal
  • Insertable y, adicionalmente, atornillable
  • Posibilidad de uso como protección de los cables en caso de salidas laterales
  • Zócalo de montaje
  • Para el montaje sin mecanizado del canal de cables en el perfil de soporte
  • Aísla el canal de cables del perfil de soporte
  • Curva de 90° en dirección horizontal y vertical
  • Estructura modular
  • Unión de los canales de cables mediante elemento de unión insertable
  • Puede establecerse la conductividad de los canales de cables mediante el cable de conexión equipotencial adjunto
  • Separa el canal de cables en 2 cámaras para conducir cables diferentes, p. ej. cables de corriente y de datos
  • Insertable
  • Flexible, por lo que también se puede utilizar en la curva
  • Prolongación de canales de cables en el lado frontal
  • Para la unión del canal de cables con la curva
  • La conductividad ESD de los dos canales de cables se puede establecer mediante tapas solapadas y un tornillo autotaladrante
  • Estructura modular
  • Unión de los canales de cables mediante elemento de unión insertable
  • Puede establecerse la conductividad de los canales de cables mediante el cable de conexión equipotencial adjunto
  • Con certificación VDE
  • Para pasar cables por la tapa
  • Conforme a la norma DIN VDE 0100-410
  • Para la conexión del canal de cables a un conductor de protección puesto a tierra
  • Conductor de protección no incluido en el volumen de suministro
  • Para la fijación de los cables en el canal de cables en caso de montaje por encima de la cabeza
  • Recomendación: introducir cada 200 mm
  • Portacables para la fijación de cables individuales con atadura plástica para cables
  • Para usar detrás de discos o paneles laterales
  • Medida adaptada para bloque Variofix para ranura de 10 mm
  • Tapón rápido para sujetar los canales de cables convencionales


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:35:45