×

Conector cúbico 20/2


  • Para una unión angular sin torsión de perfiles con la misma sección transversal
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad
  • Tapas para cerrar los orificios
  • Atornillado en el perfil mediante tornillos autorroscantes

Más información

Características
Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Accesorios
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2018-08-28 03:17:24