×

Escuadra interior


  • Para uniones de perfil elegantes y de fácil montaje
  • Especialmente apropiada para el montaje de bastidores para puertas, rejillas protectoras o tabiques de separación
  • La escuadra interior, ranura de 6 mm, también se puede utilizar como escuadra interior R, ranura de 6 mm

Más información

Características
Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2018-08-27 20:39:00