×

Escuadra 60/60


  • Escuadra con salientes de centraje para un montaje rápido, exacto y protegido contra torsión
  • Los salientes de centraje se pueden romper fácilmente para el montaje en placas o en sentido transversal a la ranura
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad
  • Pieza intermedia para el posicionamiento de escuadras en la ranura inmediatamente superior
  • Tapa para evitar la suciedad, disponible en las variantes gris señales (RAL 7004) y negro ESD (RAL 9005)

Más información

Características
Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Accesorios
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2018-08-27 19:30:54