×

Elementos para el desplazamiento manual


  • Patín colgante
  • Patín colgante como solución económica para la suspensión de herramientas desplazables
  • Carga máxima: 150 N
  • Guía en la ranura del perfil de 10 mm
  • El bloque ranurado se puede utilizar como tope
  • Componentes para la realización de puertas corredizas en dimensiones individuales
  • Riel de perfil y carro para la suspensión móvil de piezas; utilización p. ej. como soportes de atornilladores en mesas de trabajo o para puertas corredizas EcoSafe
  • Se puede utilizar la pieza final para riel de perfil a modo de tapa con tope para carro
  • Rodillo de sujeción para el montaje de carros o tramos de rodillos
  • Montaje en perfiles con ranura de 10 mm
  • Buenas propiedades de rodadura gracias a los rodamientos rígidos de bolas con un gran diámetro
  • El rodillo de sujeción con borde puede introducirse en la ranura de 10 mm
  • Conductor ESD
  • Para el montaje de árboles de sincronización con el fin de evitar el ladeo en caso de grandes anchuras de guía
  • Solución económica para tramos de deslizamiento manuales
  • Elementos de rodillos encajables

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-07-23 14:08:22