×

Línea de transporte EcoFlow


  • Se basa en el perfil de tramo EcoFlow
  • Para tramos de deslizamiento manuales con rodillos
  • Perfiles guía con guía lateral y rodillos de transporte encajables
  • Se basa en el perfil de tramo EcoFlow
  • Para tramos de deslizamiento manuales con rodillos
  • Perfiles guía con guía lateral y rodillos de transporte encajables
  • Se basa en el perfil de tramo EcoFlow
  • Bola transportadora para el desplazamiento manual fácil de objetos con gran superficie
  • Separador y bloqueo de retroceso para el posicionamiento de los portapiezas o los recipientes
  • Durante la planificación debe asegurarse de dejar suficiente espacio para las piernas; montar el separador y el bloqueo de retroceso unos 45 mm hacia abajo
  • Recomendamos el uso de un portapiezas con piezas angulares para un tope definido
  • Se basa en el perfil de tramo EcoFlow
  • Cubierta de protección para proteger el perfil guía EcoFlow durante la carga de la línea de transporte
  • Freno para un frenado suave de los recipientes
  • Piezas angulares para el automontaje de portapiezas
  • Para separación del atasco, superficies definidas de arranque y de tope, buena marcha en curvas y evitar cantos de aplastamiento
  • Puente flexible con inclinación máxima (αmáx) respecto a la horizontal:
    – Con tubo redondo D28: αmáx = 40°
    – Con perfil soporte D28x55: αmáx = 30°


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:41:58