×

Rodillos de sujeción


  • Rodillo de sujeción para el montaje de carros o tramos de rodillos
  • Montaje en perfiles con ranura de 10 mm
  • Buenas propiedades de rodadura gracias a los rodamientos rígidos de bolas con un gran diámetro
  • El rodillo de sujeción con borde puede introducirse en la ranura de 10 mm
  • Conductor ESD

Más información

Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2018-08-28 04:42:52