×

Patín de roldanas sobre raíles LF20S


  • Patín de roldanas sobre raíles completamente montado
  • Posibilidad de elegir individualmente la elevación y la longitud del carro
  • Perfil de raíl atornillado en el perfil soporte 90x180
  • Incl. accionamiento por correa dentada; para más indicaciones acerca del concepto de accionamiento
  • Perfil guía LF20S para el alojamiento de los vástagos de guía
  • Montaje sobre perfiles soporte MGE con ranura de 10 mm o directamente sobre una superficie plana
  • El vástago de guía se introduce con presión en el perfil guía
  • El cojinete de sustentación es guiado por el vástago de guía
  • Bloque ranurado como ayuda de centraje para el montaje del perfil guía en una ranura del perfil de 10 mm
  • Cojinete de sustentación para la construcción de carros
  • Guía mediante vástago de guía
  • Roldanas con alojamiento de bolas, con lubricación para toda su vida útil
  • Fieltro de lubricación con depósito para la lubricación del vástago de guía
  • Ajuste sin holgura de las roldanas mediante perno excéntrico
  • Cojinete de apoyo para brazo destinado a la absorción de fuerzas excéntricas
  • Para apoyar en el riel de guía
  • Roldanas con alojamiento de bolas, con lubricación para toda su vida útil
  • Fieltro de lubricación con depósito para la lubricación del vástago de guía
  • Ajuste sin holgura de las roldanas mediante perno excéntrico
  • Riel de guía para el apoyo de cojinetes de apoyo
  • Cabeza de accionamiento para la transmisión de un par de accionamiento a una correa dentada
  • Para el montaje directo de un motor o bien (en combinación con un árbol enchufable) para el montaje de un reductor de eje hueco o un acoplamiento
  • Montaje con empalmador a tope directamente en el perfil (empalmador incluido en el volumen de suministro)
  • Mecanizado de perfiles: taladro ciego LF-S para empalmador a tope
  • Cabeza de desviación para la desviación y el tensado de la correa dentada
  • Montaje con empalmador a tope directamente en el perfil (empalmador incluido en el volumen de suministro)
  • Mecanizado de perfiles: taladro ciego LF-S para empalmador a tope
  • Empalmadura de correa para la fijación de la correa dentada en la parte frontal del carro
  • Mecanizado del perfil soporte 45x270 para carro LF20S: M12
  • Se incluyen todas las piezas de unión para el montaje en la parte frontal del perfil (LF20S) o en la ranura (LF20C)
  • Correa dentada para el accionamiento de un carro
  • Separación: AT10


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 10:43:57