×

Herramientas


  • Para practicar fácilmente los taladros estándar para el programa de empalmadores de Rexroth
  • Superficies y cantos de tope para un posicionamiento preciso de los taladros
  • Frenable
  • Destornillador acodado para los tornillos centrales: – S6x16-T25– S8x25-T40– S12x30-T50, M12x30-T50
  • Gran longitud de lado para un fácil acceso a la cabeza del tornillo
  • Para un desmontaje rápido y sencillo del estribo fijador Variofix incluso en puntos con difícil acceso
  • El extractor Variofix se desplaza por la acción del clip de enclavamiento del bloque Variofix, abre su dentado y a continuación se puede retirar junto con el clip de enclavamiento
  • Material abrasivo manual para eliminar suciedad ligera y pequeños arañazos
  • Piedra amoladora manual formada por un material de soporte elástico con cuerpos abrasivos integrados
  • Larga vida útil, ya que la superficie se renueva constantemente, al igual que una goma de borrar
  • Adecuada para todas las superficies de Eloxal de color natural, p. ej. también para ventanas y puertas de aluminio
  • Para recortar los perfiles de plástico, p. ej. los perfiles para cubrir ranuras


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:39:29