×

Ruedas


  • Rueda doble visualmente atractiva para aplicaciones ligeras
  • Material resistente a la grasa
  • Rueda doble con freno
  • Rueda doble D50-D10 para insertar en la cámara lateral de perfil con diámetro de 10 mm
  • Rueda doble D50-M8 para atornillar en la ranura del perfil
  • Especialmente respetuosa con el suelo
  • Apta para zonas sensibles a ESD Versión en material conductor según DIN EN 61340-5-1; resistencia de derivación ≤ 106 Ω
  • Resistente al aceite, para el uso en talleres
  • Adecuada para el uso en salas blancas Versión en material conductor según DIN EN 61340-5-1; resistencia de derivación 103 hasta 108 Ω
  • Apta para zonas sensibles a ESD Versión en material conductor según DIN EN 61340-5-1; resistencia de derivación ≤ 106 Ω
  • Goma de rodadura maciza con una gran elasticidad para la recuperación de la forma; la rueda no se aplasta al desplazarse sobre bordes o después de periodos prolongados
  • Apta para zonas sensibles a ESD Versión en material conductor según DIN EN 61340-5-1; resistencia de derivación ≤ 106 Ω
  • Rueda para cargas pesadas con brida de montaje
  • Se pueden suministrar como rueda giratoria con freno, rueda giratoria y rueda fija
  • Especialmente robusta para su uso en talleres
  • Ruedas con muy buenas propiedades de rodadura
  • Placa atornillada para la fijación a perfiles de 40 o de 45
  • Rueda de elevación giratoria
  • Cambiando fácilmente la posición de la palanca de bloqueo, la rueda se convierte en un pie estable
  • Placa atornillada para la fijación de la rueda de elevación
  • Con "Ideal stop": la palanca de freno no gira con la rueda giratoria, sino que permanece en la posición definida; la palanca de freno se monta de forma fija en el bastidor usando la placa atornillada, la rueda giratoria se mueve libremente
  • Ruedas robustas con brida de montaje
  • Buenas propiedades de rodadura, especialmente adecuada para su uso en talleres
  • Se puede suministrar como rueda giratoria con freno y rueda fija
  • Rueda giratoria con freno: el bloqueo evita que la rueda gire o ruede
  • Rueda de elevación giratoria
  • Cambiando fácilmente la posición de la palanca de bloqueo, la rueda se convierte en un pie estable
  • El freno se mueve con la rueda
  • Si es necesario, el freno se puede girar debajo del armazón
  • Rueda de elevación giratoria
  • Con el simple accionado del freno, la rueda se convierte en una pata estable
  • El freno se mueve con la rueda
  • Si es necesario, el freno se puede girar debajo del armazón
  • La pata está centrada debajo del plato giratorio


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:31:24