Encontrar su producto
Perfiles soporte
- Perfiles soporte con ranura de 6 mm para construcciones ligeras como trípodes y estructuras de laboratorio
- Los perfiles de 20x40 y de 20x60 son especialmente adecuados para refuerzos
- El perfil de 20x40x40 es especialmente adecuado para la construcción de vitrinas, estanterías y encapsulamientos
- 1. Seleccionar la sección transversal y la longitud del perfil
- 2. Indicar la ranura para el mecanizado
- 3. Establecer los parámetros
- 4. Enviar pedido
- Para el montaje de armazones con ajuste manual de altura
- Ranuras para alojar elementos de superficie
- Mecanizado de perfiles: taladro para tornillo
- Para la fijación sencilla de discos, elementos de superficie o rejillas en perfiles soporte
- Para el montaje posterior en construcciones de bastidor cerradas
- Para elementos de superficie de diferente grosor
- Para el montaje económico de bandejas o placas de apoyo para materiales
- Los elementos de superficie no se abaten, ya que se montan con tensión previa
- Para el montaje económico de bandejas o placas de apoyo para materiales
- Los elementos de superficie no se abaten, ya que se montan con tensión previa
- Para alojar contenedores, placas o portapiezas en estanterías, carros industriales o elevadores de depósitos
- Rieles para enganchar aparatos de 19″ en el sistema electrónico y en productos electrónicos.
- Adecuado para la fijación de elementos de superficie
- Perfil angular totalmente mecanizado
– con orificios cuadrados para la fijación de aparatos de 19″ con una tuerca enjaulada (taladro según la norma DIN 60297-3-100)
– con roscas para la fijación del perfil angular de aluminio con varillas roscadas en la ranura - Perfil angular giratorio en la ranura
- Para una suspensión rápida y segura de cajas de piecerío, lengüetas de sujeción, cubetas de piezas y portaherramientas
- Mecanizado de perfiles:
taladro pasante para destornilladores - Cajas de piecerío adecuadas en el catálogo Sistemas de producción manual (3 842 538 280)
- Perfiles placa acoplables con muchas ranuras para montajes experimentales en cualquier dimensión
- Distancia de ranura de 25 mm
- Dimensión de ranura 8,9 mm
- Se puede utilizar la tecnología de unión de la ranura de 8 mm
- Riel de perfil y carro para la suspensión móvil de piezas; utilización p. ej. como soportes de atornilladores en mesas de trabajo o para puertas corredizas EcoSafe
- Pieza final
- Carro
- Los perfiles utilizados habitualmente para el montaje de los sistemas transfer TS 2plus y TS 4, así como las líneas de transporte Lean, también son adecuados para el montaje de tramos de transporte manual. Encontrará información detallada en el capítulo 12 "Elementos para el desplazamiento manual" y en los catálogos especiales correspondientes
- Para el montaje de travesaños transversales en estanterías o puestos de trabajo
- Adecuado para cargas elevadas
- Montaje sencillo gracias a la fijación con escuadras
- Compensación de longitud mediante taladro oblongo en la escuadra de fijación
- Cámaras laterales utilizables para tornillo autorroscante S8x25
- Para la fijación de cables
- Para la protección de la ranura del perfil contra la suciedad
- Diseño atractivo
- El perfil de cubrimiento de PVC blando para ranura de 6 mm se suministra en forma de rollo
- A ras del perfil
- Para evitar rendijas y cantos afilados en la unión en T entre dos perfiles con tornillo central o empalmador de apriete rápido (tener en cuenta la distancia del taladro desde la parte frontal del perfil)
- Los segmentos de ranura se pueden romper para alojar elementos de superficie en la ranura
- Debe tenerse en cuenta obligatoriamente lo siguiente: si se utiliza la compensación de radio, la resistencia de la unión del perfil disminuye
- Para rotular perfiles y travesaños tubulares
- Clip de rotulación para perfiles soporte con ranura de 8 mm y ranura de 10 mm
- Para evitar cantos de choque duros, por ejemplo al depositar productos sensibles a los golpes
- Como reposapiés para enganchar desde arriba y delante en la traviesa del puesto de trabajo
- Especialmente sencillo y económico
- Apto para el montaje en puestos de trabajo ESD