×

Sistema de estructuras tubulares EcoShape


  • Tubo redondo D28L con 4 interfaces para la integración de empalmadores EcoShape
  • Tubo redondo D28L, N10 con una ranura de 10 mm para la fijación de accesorios del sistema modular MGE
  • Manguito roscado para la integración de una pata articulada o una rueda giratoria
  • Todos los empalmadores se pueden combinar con los tubos redondos EcoShape D28L y D28L, N10, así como con el tubo redondo D28
  • Montaje sencillo y seguro de los empalmadores gracias al principio poka-yoke integrado
    –Encaje seguro mediante protección contra torsión
    –Unión continua
  • Todos los empalmadores son adecuados para la construcción de sistemas con conductividad ESD.
  • Rinconera D28
  • Cojinete giratorio D28L
  • Casquillo de cojinete D28
  • Empalmador a 0°-90°
  • Empalmador D28 a 0°-90°
  • Adaptador para la unión del tubo redondo con el perfil soporte MGE
  • Adaptador para la fijación de accesorios ligeros
  • Adaptador para la combinación con XLean
  • Bisagra D28L/D28L
  • Bisagra D28L/-
  • Bloque Variofix de plástico para la fijación de elementos de superficie con estribo fijador o tornillo
  • Extractor Variofix para aflojar el estribo fijador
  • Abrazadera de tubo D28L, N10
  • Anillo D50
  • Mosquetón
  • Pata de goma D28
  • Tope D28L, N10


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:48:48