×

Puertas y guarniciones


  • Para el automontaje de bisagras o de bisagras de hoja
  • Posibilidad de uso como bisagra de hoja para cubrir por completo la ranura de la puerta
  • Los perfiles para bisagra para los retículos de ranura 30 y 40/45/50 pueden utilizarse también de forma combinada para obtener la máxima flexibilidad
  • Para puertas con bastidores de perfiles o de elementos de superficie macizos
  • Montaje exterior o interior
  • Posibilidad de montaje sobre elementos de superficie macizos
  • Para puertas y tapas pequeñas
  • Bisagra de acero para perfiles con ranura de 6 mm
  • Bisagra de plástico para perfiles con ranura de 8 mm y ranura de 10 mm
  • Posibilidad de montaje sobre elementos de superficie macizos
  • Perno de centraje para un montaje sencillo y como protección contra torsión
  • Bisagra de aluminio para todos los sistemas de ranura
  • Posibilidad de montaje sobre elementos de superficie macizos
  • Versión de gran calidad
  • Versión conductora
  • Utilización en condiciones de sala blanca gracias a los casquillos de deslizamiento resistentes a la abrasión
  • Bisagra desenganchable compacta para tope a la derecha y a la izquierda
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad
  • Salientes de centraje como ayuda de montaje y protección contra torsión
  • Para el montaje de puertas grandes y pesadas
  • Desenganchable
  • Para tope a izquierda y a derecha
  • Instalación externa: ángulo de apertura de aprox. 180°
  • Instalación interna: evita el desmontaje indebido, p. ej. en el caso de instalaciones de seguridad
  • Para el montaje de puertas grandes y pesadas
  • Ajustable para compensación con tolerancias de distancia
  • Desenganchable
  • Para tope a izquierda y a derecha
  • Ángulo de apertura de aprox. 180°
  • Para el movimiento simultáneo de giro y de deslizamiento en el montaje de puertas plegables de perfiles de 30
  • Vida útil muy elevada (aprox. 50 000 accionamientos)
  • Adecuado para bastidores de perfiles con ranura de 8 mm y ranura de 10 mm
  • Perfiles de bastidor y de puerta siempre a ras (posición del anillo-guía en función del grosor del perfil de bastidor)
  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Adecuada para perfiles de 45x45 y 30x30
  • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)
  • La variante "Cierre uniforme" contiene siempre la misma llave
  • Versión con manilla de puerta o como cerradura de paletón doble
  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Para perfil de bastidor 30x30 WG (sistema de valla de defensa EcoSafe); incl. material de fijación
  • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)
  • La variante "Cierre uniforme" contiene siempre la misma llave
  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)
  • La variante "Cierre uniforme" contiene siempre la misma llave
  • Para el montaje en perfiles 45x45 o superiores
  • Versión robusta para grandes cargas
  • Adecuada para el montaje de un bombín convencional
  • Manilla de puerta en las variantes manilla/manilla y manilla/pomo
  • Mecanizado de perfiles: fresado
  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Autobloqueo en posición de cierre
  • Cierre suave
  • Manilla plegable de diseño ergonómico para la apertura
  • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)
  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Adecuada para numerosas combinaciones de perfiles
  • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)
  • La variante "Cierre uniforme" contiene siempre la misma llave
  • Versión con manilla de puerta o como cerradura de paletón doble
  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Adecuada para numerosas combinaciones de perfiles
  • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)
  • La variante "Cierre uniforme" contiene siempre la misma llave
  • Tornillos de fijación cubiertos
  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Adecuada para numerosas combinaciones de perfiles
  • Adecuada para el montaje de un bombín convencional (no incluido en el volumen de suministro)
  • Versión con manilla de puerta, posibilidad de apertura desde dentro y desde fuera
  • Mecanizado de perfiles no necesario
  • Para montaje en perfiles 40x40L 2N o bien 45x45L 2N
  • Adecuada para el montaje de un bombín convencional (no incluido en el volumen de suministro)
  • Ejecución robusta
  • Absorción de fuerzas elevadas gracias a su construcción robusta
  • Fijación en la ranura del perfil o en un alambre ondulado con ayuda del elemento de borneado
  • Adecuada para el uso en entorno protegido de ESD
  • Evita las lesiones por atrapamiento al cerrar las puertas corredizas
  • Adecuada para puertas corredizas o giratorias
  • El largo de la empuñadura puede variar si se cambia el tubo redondo D28
  • Para obturar puertas con una anchura >500 mm mediante junta de goma elástica
  • Encajable en la ranura
  • La junta de goma elástica cubre completamente la ranura de la puerta
  • Tope para puertas de vaivén (fuerza de tope: 500 N/m)
  • Para puertas que cierran al ras
  • Para puertas corredizas y giratorias
  • Evita la entrada o la salida de partículas
  • Peral obturador N6 adecuado para el uso en entorno de sala blanca
  • La junta de dos piezas tiene una función de tope adicional
  • Para el montaje económico de puertas corredizas y elevadoras
  • Gran seguridad de funcionamiento
  • Pueden encajarse en los marcos portantes de perfiles soporte
  • Barra redonda para minimizar la fuerza de desplazamiento necesaria
  • Para elementos de superficie de 8 mm de grosor
  • Instalación del elemento de superficie en marco cerrado
  • Pueden encajarse en los marcos portantes de perfiles soporte
  • Perfil para puertas corredizas, inferior, con contorno de fondo semicircular para minimizar la fuerza de desplazamiento necesaria
  • Para elementos de superficie de 5 o 6 mm de grosor
  • Instalación del elemento de superficie en marco cerrado
  • Perfil para puertas corredizas AL 45
  • Perfil de aluminio como elemento portante en la construcción
  • Montaje con ayuda de escuadras interiores entre dos soportes verticales
  • Perfil de deslizamiento para bordear la puerta corrediza, superior
  • Perfil de suspensión como superficie de deslizamiento
  • Para reforzar los elementos de superficie sin bastidor en puertas corredizas
  • Perfil utilizable para s = 6 mm, también para placas con 1/4 pulgadas


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:41:50