×

Elemento de puerta plegable


  • Para el movimiento simultáneo de giro y de deslizamiento en el montaje de puertas plegables de perfiles de 30
  • Vida útil muy elevada (aprox. 50 000 accionamientos)
  • Adecuado para bastidores de perfiles con ranura de 8 mm y ranura de 10 mm
  • Perfiles de bastidor y de puerta siempre a ras (posición del anillo-guía en función del grosor del perfil de bastidor)

Más información

Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2018-08-28 02:22:56