×

Sistema de transporte por cadenas VarioFlow plus


  • Módulos estandarizados para el montaje de un sistema de transporte
  • Aplicación en las áreas de Food & Packaging, Health Care, líneas de montaje en la industria de automoción & electrónica y en el encadenamiento de máquinas
  • Fijación sin remaches de los carriles de deslizamiento sin mecanizado de las superficies de rodadura
  • Cantidad mínima de interrupciones de los carriles de deslizamiento
  • Materiales de conformidad con la FDA, de poco rozamiento para componentes expuestos a la fricción constante
  • Componentes estandarizados de uso universal
  • Gama de productos integral en los tamaños 65, 90, 120, 160, 240, 320
  • Fijación sin remaches de los carriles de deslizamiento sin mecanizado de las superficies de rodadura
  • Cantidad mínima de interrupciones de los carriles de deslizamiento
  • Materiales de conformidad con la FDA, de poco rozamiento para componentes expuestos a la fricción constante
  • Componentes estandarizados de uso universal
  • Gama de productos integral en los tamaños 65, 90, 120, 160, 240, 320
  • Componentes y piezas adecuados para aplicaciones en EPA (ESD Protected Area o zona ESD protegida)
  • Componentes conductores
  • Técnica de unión conductora
  • Tamaño: 65, 90
  • Velocidad máx.: 30 m/min
  • Uso universal en el sistema de aluminio y de acero inoxidable
  • Bajos costos de planificación gracias a la simplicidad de los módulos
  • Las amplias superficies facilitan la limpieza
  • Adaptación óptima al material de transporte gracias a las múltiples posibilidades de combinación
  • Numerosos componentes para el control del portapiezas como, p. ej., desvío, tope, unidad de posicionamiento, etc.
  • Tacos con diferentes materiales opcionales
  • Compatible con el sistema de identificación ID 15
  • Transporte de piezas seguro gracias a la estructura modular con numerosos componentes adicionales
  • Cómodo montaje con la herramienta adecuada


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:37:09