×

Cadena de transporte


  • Para el transporte directo de productos o para el transporte indirecto mediante portapiezas
  • Principalmente para el transporte indirecto mediante portapiezas; sobre todo, con tacos de acero. Gracias a su color oscuro, apenas altera el aspecto visual de la superficie de la cadena.
  • Permite el transporte de productos en tramos de subida o pendientes. La cantidad de eslabones de cadena con capa de rozamiento de adherencia se puede elegir libremente en función tanto del tamaño y peso del producto como de la inclinación.
  • La cadena de rodillos de remanso D11 (AZ = 1) permite el transporte horizontal exclusivo de productos sensibles, sin dañar la superficie, también en el funcionamiento con acumulación. El uso como cadena de arrastre con rodillos (AZ ≥ 2) permite el transporte vertical de productos pequeños.
  • Permite el transporte de productos en tramos de subida o pendientes
  • El arrastrador de rodillos D35 permite el transporte de productos de gran volumen en tramos de subida o pendientes. Mediante el montaje del arrastrador de rodillos en el eslabón de cadena universal (65-120) o en el eslabón de cadena plano (160-320) se consigue una cadena de arrastre con rodillos D35.
  • Permite el transporte de productos en tramos de subida o pendientes
  • Subestructura para el montaje de mecanismos de arrastre o montajes específicos del cliente
  • Para piezas y productos con bordes afilados y de superficie rugosa
  • Para superficies de transporte delicadas (p. ej. brillos, transparencias, códigos de barras, impresiones finas)
  • Para la sujeción de productos permitiendo el transporte en diferentes niveles de altura o distancias. Especialmente, si el producto a transportar:
    - Es difícil de transportar en vertical debido a su forma
    - No se puede transportar por cuestas escarpadas usando otras cadenas debido a la posición de su centro de gravedad
    - Puede sufrir daños causados por guías laterales o superiores debido a la sensibilidad de sus superficies
    ‐ No deba resbalar durante el transporte vertical
    ‐ Debe transportarse sin movimientos de entrada y salida


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:42:49