×

Guía lateral


  • Uso universal en el sistema de aluminio y de acero inoxidable
  • Bajos costos de planificación gracias a la simplicidad de los módulos
  • Las amplias superficies facilitan la limpieza
  • Adaptación óptima al material de transporte gracias a las múltiples posibilidades de combinación
  • Las múltiples combinaciones de rieles de perfil y soportes ofrecen soluciones individualizadas
  • Fácil limpieza
  • Solidez
  • Se puede ajustar con solo una herramienta
  • Interfaz, ranura de 10 mm
  • Facilita el ajuste de soportes de las guías laterales
  • Palanca de apriete M6x25 para pieza en cruz
  • Palanca de apriete M6x40 para soporte
  • El montaje y el mecanismo de ajuste están colocados debajo del sistema de transporte para garantizar una buena accesibilidad al material de transporte
  • Montaje y ajuste también en curvas horizontales y verticales; para las curvas horizontales es necesario una adaptación por parte del cliente
  • La longitud de barrera se puede ajustar a la anchura del producto
  • Reducción de la presión de acumulación mediante aislamiento previo
  • Permite un transporte vertical económico de productos ligeros; la presión de apriete ejercida sobre la cadena de transporte plana permite aumentar la fricción y, por tanto, un transporte seguro en tramos verticales


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:44:05