×

Componentes para guías laterales


  • Las múltiples combinaciones de rieles de perfil y soportes ofrecen soluciones individualizadas
  • Fácil limpieza
  • Solidez
  • Se puede ajustar con solo una herramienta
  • Interfaz, ranura de 10 mm
  • Rieles de perfil para el guiado lateral del material de transporte
  • Apropiados para soportes de la guía lateral fijos y soportes de la guía lateral flexibles
  • Diferentes materiales y geometrías para aplicaciones diferentes
  • Soporte para guías laterales con altura de montaje y anchura de guía fijos
  • Soporte fijo para riel de perfil de aluminio, riel de perfil de HDPE y riel de perfil 17x17,5
  • Soporte de apriete C L100
  • Soporte de apriete C
  • Soporte de apriete D12 L100
  • Soporte de apriete D12
  • Cabeza de bloqueo
  • Soporte L204
  • Soporte L134
  • Soporte L45
  • Distanciador
  • Soporte de apriete vertical D18 L160
  • Tubo D18
  • Pieza en cruz
  • Pieza angular

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:50:12