×

Herramientas


  • Cómodo montaje con la herramienta adecuada
  • Herramienta de montaje muy compacta para presionar y expulsar el pasador de cadena en condiciones de espacios estrechos
  • También está garantizado un montaje sencillo a dos manos en altura
  • Mediante la colocación de un hexágono en el husillo existe la posibilidad de accionamiento mediante atornillador de batería
  • Espray de PTFE para reducir el rozamiento y la emisión de ruido
  • Herramienta de montaje para encajar el carril de deslizamiento en el perfil de tramo fácilmente y sin grandes esfuerzos.
  • El dispositivo para taladrar puede acoplarse en el lado derecho o izquierdo y sirve para el posicionamiento preciso del taladro destinado a fijar el carril de deslizamiento, tanto en el perfil de tramo como en el perfil de apoyo.
  • Con las tijeras de ingletes, el carril de deslizamiento puede cortarse de manera rápida y sencilla a la longitud y el ángulo correspondientes.
  • Herramienta de curvado accionada a mano (A, sin juego de rodillos) para curvar perfiles.
  • Juego de rodillos ajustado al riel de perfil para el transporte lateral del material de transporte.
  • Recomendamos encargar el curvado de las guías laterales a su representante Bosch Rexroth.
  • Herramienta para el ajuste del par de giro específico del cliente en el acoplamiento de seguridad opcional del juego de accionamiento


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-03-08 10:05:29