×

Sistema portapiezas (WT)


  • Numerosos componentes para el control del portapiezas como, p. ej., desvío, tope, unidad de posicionamiento, etc.
  • Tacos con diferentes materiales opcionales
  • Compatible con el sistema de identificación ID 15
  • Transporte de piezas seguro gracias a la estructura modular con numerosos componentes adicionales
  • Nivel de la superficie del portapiezas sin escalones
  • Se puede montar una superestructura sobre la parte superior del portapiezas, ya que todos los demás componentes están montados en el tramo por debajo de la parte superior
  • Empalmador de tramos (A)
  • Guía lateral (B)
  • Montable tanto a la izquierda como a la derecha del perfil de tramo
  • Tipo de construcción sencilla y económica
  • Apropiado también para el montaje posterior sin interrumpir la guía lateral
  • El portainterruptor puede colocarse en cualquier posición
  • Posibilidad de montaje a ambos lados en el separador VE 2/VF
  • Para consultar la posición del portapiezas delante y/o detrás del separador
  • La unidad de posicionamiento PE-VF/C está destinada a aplicarse en condiciones de entorno limpio
  • El portapiezas WT se eleva aprox. 1 mm del nivel de transporte, de modo que se evita cualquier carga de la cadena de transporte durante el mecanizado
  • Para los entornos duros, está disponible la unidad de posicionamiento PE-VF/H
  • El portainterruptor puede colocarse en cualquier posición
  • Detección de la posición de un portapiezas
  • Consultas de posición del separador/unidad de posicionamiento
  • Juego para un cambio de vía sencillo entre dos segmentos de tramo rectos paralelos
  • El balancín no sobresale del borde superior del portapiezas
  • La detección debe realizarse en un lado de la placa del portapiezas, de manera que no se interrumpan los perfiles de guía laterales

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:50:10