×

Transportador de sujeción


Un transportador de sujeción se utiliza siempre que el producto:

  • sea difícil de transportar en vertical debido a su forma,
  • a causa de la posición de su centro de gravedad, no permita realizar subidas verticales inclinadas (> 30°),
  • resultaría dañado debido a la sensibilidad de sus superficies por guías laterales o superiores,
  • no deba resbalar en subidas o bajadas de 90° (por ejemplo, en caso de compartimentos de arrastre),
  • deba transportarse sin movimientos de entrada y salida.

El transportador de sujeción se compone de dos transportadores colocados en paralelo y el ancho puede ajustarse rápidamente con la unidad de ajuste (AL).

  • Tamaño: 90
  • La longitud de los transportadores de sujeción está limitada a 7 m
  • Dependiendo del tamaño del producto y diseño, para la desviación de la cadena se pueden emplear ruedas de curva o curvas de deslizamiento
  • Tamaño: 90
  • La longitud de los transportadores de sujeción está limitada a 7 m
  • Dependiendo del tamaño del producto y diseño, para la desviación de la cadena se pueden emplear ruedas de curva o curvas de deslizamiento
  • Unidad de ajuste autobloqueante (A)
  • Manivela (B)
  • Juego de unión (C)
  • Riel de perfil (D)


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:49:06