×

VarioFlow plus Sistema de acero fino (STS)


  • Fijación sin remaches de los carriles de deslizamiento sin mecanizado de las superficies de rodadura
  • Cantidad mínima de interrupciones de los carriles de deslizamiento
  • Materiales de conformidad con la FDA, de poco rozamiento para componentes expuestos a la fricción constante
  • Componentes estandarizados de uso universal
  • Gama de productos integral en los tamaños 65, 90, 120, 160, 240, 320
  • Fijación sin remaches de los carriles de deslizamiento sin mecanizado de las superficies de rodadura
  • Propiedades de deslizamiento optimizadas y material del carril de deslizamiento de conformidad con la FDA
  • Una sección transversal del carril de deslizamiento para todos los tamaños
  • Menos uniones atornillables
  • Una sección transversal del perfil para todos los tamaños
  • Materiales de conformidad con la FDA en componentes expuestos a la fricción constante
  • Las amplias superficies facilitan la limpieza
  • Apto de remanso
  • Fricción reducida en ruedas de curva y curvas de rodillos patentadas para reducir el desgaste y, de este modo, conseguir tramos más largos
  • Cojinete de bolas obturado por ambos lados en acero inoxidable con grasa especial de conformidad con la FDA en ruedas de curva y curvas de rodillos patentadas
  • Unidades básicas con interfaz bilateral para el juego de accionamiento y transmisión (puentes activos)
  • Libre selección del lugar del montaje del motor in situ
  • Juego de accionamiento configurable (motor reductor estándar o árbol redondo)
  • Posibilidad de realizar sistemas de varias vías con componentes estándar
  • Carril de deslizamiento universal para reducir los ruidos y el desgaste
  • Menos uniones atornillables
  • Las amplias superficies facilitan la limpieza
  • Fijación sencilla de alojamientos de piezas mediante ranuras de perfil de 10 mm en bastidores portapiezas
  • Los montantes también se pueden utilizar en combinación con tramos AL


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:49:06