×

Curvas STS


  • Materiales de conformidad con la FDA en componentes expuestos a la fricción constante
  • Las amplias superficies facilitan la limpieza
  • Apto de remanso
  • Fricción reducida en ruedas de curva y curvas de rodillos patentadas para reducir el desgaste y, de este modo, conseguir tramos más largos
  • Diseño fácil de limpiar
  • Cojinetes de bolas fabricados en acero inoxidable (1.4301), con junta en ambos lados y relleno de grasa de conformidad con la FDA
  • Elementos de rodillos patentados para el cambio de dirección de la cadena sin apenas fricción y menor emisión de ruidos
  • Diseño fácil de limpiar
  • La curva de desviación sirve para modificar la dirección horizontal de la cadena cuando no hay suficiente espacio para la rueda de curva, o las velocidades o las dimensiones del producto no permiten un transporte por encima de la rueda de curva.

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-03-05 18:34:28