×

Curvas STS


  • Materiales de conformidad con la FDA en componentes expuestos a la fricción constante
  • Las amplias superficies facilitan la limpieza
  • Apto de remanso
  • Fricción reducida en ruedas de curva y curvas de rodillos patentadas para reducir el desgaste y, de este modo, conseguir tramos más largos
  • Cojinete de bolas obturado por ambos lados en acero inoxidable con grasa especial de conformidad con la FDA en ruedas de curva y curvas de rodillos patentadas
  • Diseño fácil de limpiar
  • Cojinete de bolas de acero inoxidable, con junta a ambos lados y relleno de grasa de conformidad con la FDA
  • Elementos de rodillos patentados para el cambio de dirección de la cadena sin apenas fricción y menor emisión de ruidos
  • Diseño fácil de limpiar

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:48:53