×

Tramos STS


  • Fijación sin remaches de los carriles de deslizamiento sin mecanizado de las superficies de rodadura
  • Propiedades de deslizamiento optimizadas y material del carril de deslizamiento de conformidad con la FDA
  • Una sección transversal del carril de deslizamiento para todos los tamaños
  • Menos uniones atornillables
  • Una sección transversal del perfil para todos los tamaños
  • Taladros oblongos previstos para el montaje de accionamiento, desviación, curvas, guías laterales, montantes y otros accesorios
  • Fácil de limpiar
  • Fácil montaje mediante el encaje en el perfil de tramo
  • Protección contra desplazamiento axial gracias a la atornilladura lateral
  • Fácil montaje mediante el encaje en el perfil de tramo
  • Protección contra desplazamiento axial gracias a la fijación lateral
  • La unión del lado frontal de los perfiles de tramo se realiza con dos empalmadores de perfiles

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:44:38