×

Tramos AL


  • Fijación sin remaches de los carriles de deslizamiento sin mecanizado de las superficies de rodadura
  • Propiedades de deslizamiento optimizadas y material del carril de deslizamiento de conformidad con la FDA
  • Una sección transversal del carril de deslizamiento para todos los tamaños
  • Técnica de unión con tornillos pasantes
  • Menos uniones atornillables
  • El perfil de tramo es el elemento portante para el montaje de tramos de transporte rectos y sirve para montar todos los componentes necesarios.
  • Tamaño: 65, 90, 120
  • Ranura interna para el montaje de componentes principales como accionamiento/desviación, curvas, etc.
  • Ranura exterior para la fijación de guías laterales, montantes u otros accesorios
  • Ranura interna para el montaje de componentes principales como accionamiento/desviación, curvas, etc.
  • Ranura externa de 10 mm para la fijación de guías laterales, montantes o componentes del sistema modular MGE
  • En caso necesario, fijación lateral del carril de deslizamiento con ranura de centraje como elemento auxiliar de taladrado
  • Fácil montaje mediante el encaje en el perfil de tramo
  • Protección contra desplazamiento axial gracias a la atornilladura lateral
  • Fácil montaje mediante el encaje en el perfil de tramo
  • Protección contra desplazamiento axial gracias a la fijación lateral
  • Elementos de fijación para el montaje de accesorios en la ranura del perfil


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:42:50