×

VarioFlow plus Sistema ESD


  • Componentes y piezas adecuados para aplicaciones en EPA (ESD Protected Area o zona ESD protegida)
  • Componentes conductores
  • Técnica de unión conductora
  • Tamaño: 65, 90
  • Velocidad máx.: 30 m/min
  • Rodamiento de la cadena extremadamente silencioso gracias al diseño patentado de la cadena
  • Fácil montaje mediante el encaje en el perfil de tramo
  • Protección contra desplazamiento axial gracias a la atornilladura lateral
  • La rueda de curva AL ESD sirve para cambiar la dirección horizontal de la cadena de transporte.
  • Permite cambios de dirección de bajo rozamiento con radios muy pequeños.
  • Accionamiento de varias unidades básicas de rueda de curva colocadas una sobre la otra, fácil de colocar sobre el árbol hueco hexagonal integrado
  • Cojinetes de bolas fabricados en acero inoxidable (1.4301), con junta en ambos lados y relleno de grasa de conformidad con la FDA
  • Piezas laterales con ranura para el montaje de soportes para guías laterales u otros
  • El juego de montaje permite una unión sencilla de la unidad básica STS de accionamiento de unión y de cabeza, así como la desviación, con el sistema AL.
  • Versión del Soporte STS de montante

    J Soporte STS de accionamiento

    B Perfil soporte

    C Placa base


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-03-08 12:05:44