×

Cajas de piecerío


  • Tiempos de montaje reducidos gracias a recorridos de toma más cortos

Una puesta a disposición de piezas ergonómica es determinante para un puesto de trabajo eficiente.

 

Los movimientos innecesarios no generan valor y, por lo tanto, causan derroche. Consumen valioso tiempo de producción y suponen una carga adicional para los empleados. Por ello, todos los recorridos de toma deben ser lo más cortos posible.

 

Lo idóneo son los recipientes de toma o de piezas ubicados dentro del alcance inmediato del empleado. La distribución de recipientes debe permitir una secuencia de movimiento en arco que se vaya alejando del cuerpo.

 

Si se emplean ambas manos para agarrar y unir las piezas, se puede ahorrar hasta un 50 % de tiempo de montaje. Gracias al diseño ergonómico y MTM (Method of Time Measurement) de las cajas de piecerío, las piezas ya pasan por un proceso de separación previo: las lengüetas de sujeción disponen de ranuras que permiten agarrar las piezas de forma rápida y segura.

 

Cajas de piecerío Vario

Para una puesta a disposición ergonómica y compacta de piezas pequeñas, como tuercas y tornillos. Las cajas de piecerío Vario son apilables. Se montan en los perfiles de soporte o directamente en la superficie de trabajo mediante un zócalo.

 

Cajas de piecerío de plástico

Las cajas de piecerío de plástico son robustas y resistentes. Los recipientes son fáciles de sustituir. De esta manera, la preparación para el envío, la alimentación de piezas y la transformación de los puestos de trabajo se pueden realizar de forma especialmente rápida. En combinación con las placas de apoyo para materiales del puesto de trabajo o el carro industrial, las cajas de piecerío son adecuadas para aplicar el principio de 2 cajas (Kanban). Las cajas de piecerío están disponibles en versión conductora ESD.

 

Recibirá clips de rotulación como accesorios para visualizar el contenido. Para la puesta a disposición de las cajas de piecerío de plástico puede emplear la fijación para las cajas y la estantería para cajas de piecerío.

  • Tiempos de montaje reducidos gracias a recorridos de toma más cortos
  • Tolva como añadido para cajas de piecerío Vario
  • Las superficies inclinadas de las tolvas facilitan el llenado ergonómico de las cajas de piecerío Vario con piezas pequeñas
  • Rotulación estandarizada de cajas de piecerío
  • Etiquetas intercambiables (74 mm x 37 mm)
  • Separación de piezas mezcladas sobre una superficie de toma de diseño ergonómico
  • Agarre sencillo y seguro gracias a una superficie ranurada
  • Puesta a disposición compacta de piezas pequeñas, por ejemplo por debajo de la alimentación de material
  • Labio desprendedor integrado para una toma más sencilla de las piezas pequeñas
  • Puesta a disposición de fácil acceso de piezas pequeñas, como tornillos, tuercas, arandelas
  • Para el montaje en placas de apoyo para materiales o líneas de transporte con el objetivo de separar piezas mezcladas sobre una superficie de toma de diseño ergonómico


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:39:31