×

Fijación de la caja de piecerío en puesto de trabajo


  • Fijación para las cajas para enganchar portaherramientas, cajas de piecerío, cubetas de piezas y lengüetas de sujeción
  • Adecuado para ranura de 8 mm y ranura de 10 mm
  • Para una suspensión rápida y segura de cajas de piecerío, lengüetas de sujeción, cubetas de piezas y portaherramientas
  • Mecanizado de perfiles:
    taladro pasante para destornilladores
  • Cajas de piecerío adecuadas en el catálogo Sistemas de producción manual (3 842 538 280)


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:37:13