×

Carro industrial, elementos de automontaje


  • Quick & Easy – mecanizado de perfiles estándar
  • Unidad de paquetes de perfiles
  • Para una suspensión rápida y segura de cajas de piecerío, lengüetas de sujeción, cubetas de piezas y portaherramientas
  • Mecanizado de perfiles:
    taladro pasante para destornilladores
  • Para alojar contenedores, placas o portapiezas en estanterías, carros industriales o elevadores de depósitos
  • La tapa evita las lesiones provocadas por los extremos abiertos de los perfiles
  • Diseño atractivo
  • Para la unión de perfiles en cualquier ángulo
  • Sin cantos de interferencia gracias al redondeado de la escuadra
  • Escuadra con salientes de centraje para un montaje rápido, exacto y protegido contra torsión
  • La tapa evita las lesiones provocadas por los extremos abiertos de los perfiles
  • Diseño atractivo
  • El tope impide que los contenedores resbalen en el perfil angular
  • La tapa evita las lesiones provocadas por los extremos abiertos de los perfiles
  • Diseño atractivo
  • Rueda giratoria con freno: el bloqueo evita que la rueda gire o ruede
  • Ruedas con muy buenas propiedades de rodadura
  • Montaje de todas las ruedas en la ranura o en la cámara lateral de perfil (se requieren accesorios)
  • Ruedas con muy buenas propiedades de rodadura
  • Montaje de todas las ruedas en la ranura o en la cámara lateral de perfil (se requieren accesorios)
  • En todos los tipos de carro, los alojamientos para cajas se pueden regular en altura, desplazamiento e inclinación
  • Elemento estándar para una unión segura y conductora
  • Tope para el correcto posicionamiento en la ranura del perfil
  • Mecanizado de perfiles: no necesario


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:39:41