×

Abastecimiento de energía


  • Regleta para cajas de enchufe con dos o tres cajas de enchufe con toma de tierra
  • Cajas de enchufe para colocación compacta con enchufes acodados
  • Regleta de energía con seis cajas de enchufe con toma de tierra para su fijación en una prolongación de soporte (puesto de trabajo con B = 990 mm)
  • Regleta de red con seis cajas de enchufe con toma de tierra, USB 3.0, conexiones LAN (RJ45) y cargador USB para su fijación en una prolongación de soporte (puestos de trabajo con B = 990 mm)
  • Para uso en entornos industriales de exigencia ligera
  • Para la conexión de lámparas de sistema, regletas para cajas de enchufe o regletas de energía
  • Cable de red completamente confeccionado: en distintas versiones de país, para una instalación plug&play fácil y segura sin necesidad de personal especializado
  • Para uso en entornos industriales de exigencia media
  • Para la conexión de lámparas de sistema, regletas para cajas de enchufe o regletas de energía
  • Cable de red completamente confeccionado: en distintas versiones de país, para una instalación plug&play fácil y segura sin necesidad de personal especializado
  • Para la conexión segura de puestos de trabajo directamente a la caja de enchufe
  • Cable de red completamente confeccionado: para una instalación plug&play fácil y segura
  • Módulo RCD: IΔn = 30 mA
  • Para el tendido de cables entre lámparas de sistema, regletas para cajas de enchufe o regletas de alimentación
  • Completamente confeccionado en diferentes longitudes y modelos específicos para cada país

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:28:22