×

Regletas de energía y de red


  • Regleta de energía con seis cajas de enchufe con toma de tierra para su fijación en una prolongación de soporte (puesto de trabajo con B = 990 mm)
  • Regleta de red con seis cajas de enchufe con toma de tierra, USB 3.0, conexiones LAN (RJ45) y cargador USB para su fijación en una prolongación de soporte (puestos de trabajo con B = 990 mm)

Más información

Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Accesorios
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 16:08:50