×

Accesorios para puesto de trabajo


  • Soporte para tazas
  • Portabotellas
  • Portatrapos
  • Apoyabrazos
  • Apoyabrazos ajustable
  • Apoyabrazos con cojín
  • Bandeja para teclado
  • Bandeja para teclado con riel de extracción
  • Alfombrilla
  • Para el almacenamiento seguro y compacto de teclados en el puesto de trabajo
  • Dimensiones máximas del teclado: 400 x 205 x 35 mm
    ideal para teclados con panel táctil
  • Para montaje bajo el tablero de mesa
  • Corredera telescópica con función de enclavamiento en estado extendido y retraído
  • Con soporte manual ergonómico
  • Soporte de monitor TFT con taladrado VESA (75x75 mm y 100x100 mm) para la fijación de un monitor TFT al perfil 45x45L
  • Radio de giro: 70°
  • La alfombrilla para pies elástica amortigua los movimientos de los trabajadores, reduce las cargas y protege las articulaciones
  • La mejora de la circulación ssanguínea consigue un efecto de reducción de la sensación de cansancio


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:28:24