×

Iluminación


  • Solución a buen precio para la iluminación ergonómica de los puestos de trabajo
  • Elevada potencia lumínica con consumo energético reducido
  • Dimensiones compactas y peso reducido
  • La luz sin deslumbramientos se consigue con la combinación de parabólicos y películas difusoras
  • Ahorro del 60 % de energía en comparación con las luces de trabajo convencionales
  • Luz sin deslumbramientos de máxima calidad (nivel de calidad A según DIN 5035-T2); temperatura de color: 4000 K
  • Con alimentador electrónico para garantizar una luz sin centelleo (>25 kHz)

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:28:20