×

Puesta a disposición de herramientas y piezas


  • Para la puesta a disposición ergonómica de herramientas en combinación con carro o patín colgante y cable con resorte
  • Para la suspensión de lámparas de sistema en el puesto de trabajo
  • Cable con resorte para la reducción de cargas unilaterales y elevadas que afectan a los trabajadores, gracias a la puesta a disposición ergonómica de herramientas, p. ej. atornilladores
  • Cable con resorte con cable de tubo flexible para la reducción de cargas unilaterales y elevadas que afectan a los trabajadores, gracias a la puesta a disposición ergonómica de herramientas, p. ej. atornilladores neumáticos
  • Regleta de aire a modo de distribuidor y punto de conexión para aire comprimido en el puesto de trabajo para hasta 4 consumidores
  • Tubo flexible de espiral para la conexión de consumidores a la regleta de aire
  • Para una disposición ergonómica y fácil acceso a las herramientas en el puesto de trabajo
  • Los insertos tipo vaso redondos y ovalados, con y sin fondo, se colocan en el portaherramientas adecuado
  • Portaherramientas tipo carcaj para atornillador de hasta 2 kg
  • Ahorro de tiempo de entre un 10 % y un 20 % según MTM mediante
    – Lugar definido para una localización más rápida
    – Inclinación de 45° y feedback táctil portaherramientas para una colocación sencilla
  • Portaherramientas L105 para una disposición ergonómica y fácil acceso a las herramientas en el puesto de trabajo
  • Ayuda de ensamblaje 30x30 a modo de tapa para perfil 30x30
  • Portaherramientas para soporte de cinta adhesiva con una anchura de 50 mm
  • Ahorro de tiempo de entre un 10 % y un 20 % según MTM mediante
    – Lugar definido para una localización más rápida
    – Superficie inclinada para una colocación sencilla y ergonómica
  • Respalda los principios de las 5S para mantener el orden y la limpieza en el puesto de trabajo gracias a su lugar definido

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:22:48