×

Sistema de estructuras tubulares EcoShape


  • EcoShape – el nuevo sistema de estructuras tubulares
  • Tubo redondo D28L con 4 interfaces para la integración de empalmadores EcoShape
  • Tubo redondo D28L, N10 con una ranura de 10 mm para la fijación de accesorios del sistema modular MGE
  • Manguito roscado para la integración de una pata articulada o una rueda giratoria
  • Empalmador a 90°
  • Empalmador paralelo
  • Empalmador a 45°
  • Soporte D28L, 45°
  • Empalmador en cruz
  • Rinconera D28
  • Cojinete giratorio D28L
  • Casquillo de cojinete D28
  • Empalmador a 0°-90°
  • Empalmador D28 a 0°-90°
  • Adaptador para la unión del tubo redondo con el perfil soporte MGE
  • Adaptador para la fijación de accesorios ligeros
  • Adaptador para la combinación con XLean
  • Bisagra D28L/D28L
  • Bisagra D28L/-
  • Bloque Variofix de plástico para la fijación de elementos de superficie con estribo fijador o tornillo
  • Extractor Variofix para aflojar el estribo fijador

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-02-26 11:27:50