×

Sistema de identificación ID 15


  • El sistema de identificación ID 15 permite la identificación rápida y segura de piezas.

El sistema de identificación ID 15 permite la identificación rápida y segura de piezas. El soporte de datos no solo puede montarse sobre o debajo del portapiezas, sino también totalmente integrado en el portapiezas de Rexroth. Los breves tiempos de acceso en caso de gran resistencia contra interferencias y una elevada disponibilidad constituyen las principales características del sistema.

La cabeza de escritura-lectura (SLK) ofrece una conexión directa en el nivel sensor del actuador mediante AS-i a través del conectador enchufable M12.

ID 15 permite una transferencia dinámica de datos: Al pasar en la distancia "a" y una velocidad de transporte de hasta 20 m/min.

Una antena independiente con conexión USB permite una inicialización rápida y sencilla de los soportes de datos en combinación con el software de diagnóstico ID 15.

  • Para la transferencia de datos de piezas entre MDT.../28-L y un AS-i-Bus-Master.
  • Borne de derivación AS-i para la conexión de enchufes M12 en un cable de señales AS-i
  • Cable de conexión
  • Prueba y descripción inicial del soporte de datos móvil MDT.../28-L (125 kHz) mediante un PC situado fuera de la instalación.
  • Herramienta de direccionamiento y diagnóstico para la puesta en servicio, el mantenimiento y la asistencia técnica de sistemas AS-i.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:35:23