×

Sistema RFID ID 200


  • El sistema RFID ID 200 es un sistema de identificación modular desarrollado para el uso industrial en condiciones de producción.

El sistema RFID ID 200 es un sistema de identificación modular desarrollado para el uso industrial en condiciones de producción. El sistema consta de soportes de datos móvil, antenas y módulos de comunicación. Por un lado, destaca por las formas constructivas resistentes y compactas de sus componentes y, por otro lado, por la transferencia de datos segura e inmune a interferencias. ID 200 es adecuado para aplicaciones con mantenimiento de datos centralizado o descentralizado.

Los soportes de datos móvil con memoria EEPROM son especialmente pequeños y adecuados para aplicaciones con un volumen reducido de datos. Los modelos con memoria FRAM pueden almacenar grandes cantidades de datos de forma descentralizada y pueden consultarse y reescribirse con la frecuencia deseada. Se instalan, preferentemente, para aplicación con períodos breves de transferencia. Las antenas se facilitan en diferentes formas constructivas y frecuencias de transferencia. De esta forma, puede seleccionarse el modelo adecuado para cada caso de aplicación y lugar de montaje. Los módulos de comunicación representan la unión entre las antenas y el sistema de control superior. Pueden controlarse simultáneamente hasta dos antenas, incluso con frecuencias diferentes. Puede elegirse entre PROFIBUS DP o Ethernet como interfaz para el sistema de control.

  • Antena ID 200/A-...F (antena plana)
  • Antena ID 200/A-...R (antena redonda)
  • Cable de conexión entre antena y módulo de comunicación
  • Suministro de energía para módulo de comunicación
  • Cable Ethernet para la conexión entre el módulo de comunicación y el sistema de control.
  • Cable PROFIBUS para la conexión entre el módulo de comunicación y el sistema de control.
  • Cable de diagnóstico para variante PROFIBUS. Para la conexión entre el módulo de comunicación y el PC.
  • Cable de módem nulo para la conexión del cable de diagnóstico a un PC para la variante PROFIBUS.
  • Prueba y descripción inicial del soporte de datos móvil MDT.../28-L (125 kHz) mediante un PC situado fuera de la instalación.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:28:27