×

Bastidor básico


  • Bastidor básico hasta L = 1000 mm para módulos de sección y curva
  • Bastidor básico hasta L = 400 mm para módulos de curva
  • Con patas articuladas ajustables
  • Con taladros y roscas para la fijación de placas de montaje, juegos de unión y armarios de distribución
  • Altura de transporte: 1100 mm
  • Placa de fijación para módulo de sección destinada al montaje del módulo de sección en el bastidor básico
  • Placa de fijación para módulo de sección destinada al montaje del módulo de curva en el bastidor básico, con hueco para boquilla de paso de cable
  • Juego de unión para la unión de dos bastidores básicos (entre módulos de sección)
  • Juego de unión para la unión de dos bastidores básicos (entre módulos de curva y módulo de sección)


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 10:43:55