×

Bastidor básico


  • Bastidor básico hasta L = 1000 mm para módulos de sección y curva
  • Bastidor básico hasta L = 400 mm para módulos de curva
  • Con patas articuladas ajustables
  • Con taladros y roscas para la fijación de placas de montaje, juegos de unión y armarios de distribución
  • Altura de transporte: 1100 mm
Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Accesorios
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 21:23:24