×

Control


  • Configuración y diagnóstico del sistema
  • Permite la configuración sencilla del sistema para una puesta en funcionamiento rápida
  • No se necesitan conocimientos de programación
  • Puede utilizarse como herramienta de diagnóstico: Supervisión del hardware (temperatura, tensión de los módulos) o incluso para la calibración del portapieza
  • Subprogramas con interfaz de datos claramente definida entre ActiveMover y el PLC
  • Simplifica la programación de la aplicación
  • Puesta a disposición de una biblioteca de programación para ActiveMover en relación con la interfaz de datos


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:31:26