×

Herramientas


  • Para la calibración de las cintas magnéticas en el portapieza
  • El juego de calibración está compuesto por un sistema de referencia, un indicador de posición y un elemento de fijación
  • Sistema de referencia: sirve de ayuda para la calibración de todas las cintas magnéticas de los portapiezas
  • Indicador de posición: sirve de ayuda para el posicionamiento preciso del sistema de referencia, el cual se basa en la posición de un codificador definido de forma fija
  • Elemento de fijación: posiciona, fija y mantiene los portapiezas en la posición deseada para poder calibrar las cintas magnéticas
  • La colocación y el bloqueo de la herramienta permite superar con facilidad la fuerza magnética debido a la acción de la palanca
  • Garantiza una integración o un desmontaje segura, fácil y rápida del portapieza
  • El portapieza puede colocarse en cualquier sitio o bien retirarse, tanto en el módulo de sección como en el módulo de curva
  • No es necesario desmontar otros componentes


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:31:27