×

Portapiezas


  • Disponible en dos versiones:

    – con 2 placas magnéticas (≤2 kg de carga)

    – con 3 placas magnéticas (≤10 kg de carga)
  • Placa de protección para proteger el campo magnético
  • Con rodillos de guía de plástico silenciosos, sin vibraciones y resistentes al desgaste
  • Sin necesidad de mantenimiento y con rieles de guía/rodillos de guía lubricados de por vida mediante fieltro de engrase
  • Centros de gravedad de carga variables mediante rodillos de guía
  • Soporte de datos (1) para la identificación unívoca del portapieza (integridad de los datos)
  • Cabeza de lectura (2) para leer los datos a plena velocidad y aceleración
  • Juego de montaje (3) para la fijación de la cabeza de lectura y para el ajuste de la distancia entre la cabeza de lectura y el soporte de datos
  • Transmisión de datos mediante infrarrojos
  • Configuración mediante el software AMpro


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:31:22