×

Portapiezas


  • Disponible en dos versiones:

    – con 2 placas magnéticas (≤2 kg de carga)

    – con 3 placas magnéticas (≤10 kg de carga)
  • Placa de protección para proteger el campo magnético
  • Con rodillos de guía de plástico silenciosos, sin vibraciones y resistentes al desgaste
  • Sin necesidad de mantenimiento y con rieles de guía/rodillos de guía lubricados de por vida mediante fieltro de engrase
  • Centros de gravedad de carga variables mediante rodillos de guía
Características
Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Accesorios
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 21:23:08