×

Tramos


  • Para la generación y generación del campo magnético destinado al transporte de portapiezas
  • Sistema medidor (codificador) integrado para una determinación de posición del portapieza sin necesidad de contacto
  • Unidad electrónica cerrada
  • Para una retirada rápida y sencilla de portapiezas, ya que los rodillos de guía de los portapiezas no están bloqueados con el sistema
  • Ranura de 8 para la fijación de soportes, canales de cables, etc. (compatible con elementos de fijación MGE de Rexroth)
  • Para una fijación sencilla y estable del módulo de sección en el bastidor básico
  • Permite el ajuste vertical sencillo del módulo de sección
  • Con taladros y rosca para el montaje de cubiertas por parte del cliente
  • Para la unión de módulos de sección
  • Para el ajuste de precisión y la compensación de tolerancia entre módulos de sección
  • Para la generación y generación del campo magnético destinado al transporte de portapiezas
  • Sistema medidor (codificador) integrado para una determinación de posición del portapieza sin necesidad de contacto
  • Sistema electrónico protegido por una cubierta desmontable
  • Para una retirada rápida y sencilla de portapiezas, ya que los rodillos de guía de los portapiezas no están bloqueados con el sistema
  • Soporte robusto


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:31:23