×

Sensores


  • Dimensiones: M12 x 70 mm
  • Conexión de enchufe: M12 x 1
  • Distancia de conmutación nominal SN = 4 mm
  • Indicación óptica de función LED
  • Dimensiones: M12 x 67 mm
  • Conexión de enchufe: M8 x 1
  • Distancia de conmutación nominal SN = 4 mm
  • Indicación óptica de función LED
  • Dimensiones: 6,5 x 30 mm
  • Conexión de enchufe: M8 x 1
  • Distancia de conmutación nominal SN = 4 mm
  • Indicación óptica de función LED


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:53:31