×

Separador


  • Separador neumático. En un estado sin presión, el separador pasa a la posición de bloqueo por la acción de un resorte y el portapiezas se detiene
  • Separador basculante; abrir sin desgaste de la superficie de tope del portapiezas.
  • Carga total admisible de todos los portapiezas en acumulación: 80 kg (en caso de velocidad de transporte de 9 m/min)
  • Separador neumático. En un estado sin presión, el separador pasa a la posición de bloqueo por la acción de un resorte y el portapiezas se detiene
  • La válvula magnética garantiza tiempos de respuesta más cortos
  • Separador basculante; abrir sin desgaste de la superficie de tope del portapiezas.
  • Carga total admisible de todos los portapiezas en acumulación: 80 kg (en caso de velocidad de transporte de 9 m/min)
  • Separador neumático. En un estado sin presión, el separador pasa a la posición de bloqueo por la acción de un resorte y el portapiezas se detiene
  • La amortiguación neumática se puede adaptar a la masa del portapiezas
  • Masa mínima del portapiezas: 0,5 kg
  • Carga total admisible de todos los portapiezas en acumulación: 12 kg (en caso de velocidad de transporte de 6 m/min)


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:55:37