Encontrar su producto
Posicionamiento
- Se puede utilizar con portapiezas WT 1/P
- Posicionamiento sobre los pasadores de posicionamiento de HP 1/P y los casquillos de posicionamiento del portapiezas WT 1/P
- Fuerza de proceso vertical admisible hasta 400 N incl. WT 1/P. En este caso, la placa de posicionamiento de HP 1/P sirve de apoyo para la placa de soporte de WT 1/P.
- Se puede utilizar con portapiezas WT 1/S, WT 1/K y WT 1/P
- Posicionamiento mediante pasador de sujeción y árboles sobre rodamientos flotantes en el lado del portapiezas
- Fuerza de proceso vertical admisible hasta 100 N incl. portapiezas
- Precisión de repetición en dirección X e Y: ±0,015 mm